「芯科邀您除旧布新,粉丝答题拿好礼」 

 

一 Quiz

 

  1. EFM8 MCU主要针对的应用场景是:

A 物联网
B 航空航天
C 汽车电子
D 通信市场

 

  1. BGM111模块主要用于:

A WiFi连接开发
B ZigBee连接开发
C 蓝牙连接开发
D 有线连接开发

 

  1. Simplicity Studio的辅助开发工具能够通过____帮助设计人员简化开发。

A 配置MCU引脚
B 配置外设位置
C 生成C代码
D 以上全部

 

  1. EZR32是一款无线MCU产品,这里的“无线MCU”指的是:

A 没有连接线的MCU
B MCU有周围的所有器件都可以用无线方式连接
C 集成了RF收发器的MCU
D 可以外接无线模块的MCU

 

  1. Silicon Labs的Si5347/46/45/44/42抖动衰减器和Si5341/40时钟发生器,提供了一个通过I2C可配置的融合了业内领先频率转换能力和最佳抖动性能____的平台。

A <60fs RMS
B <80fs RMS
C<100fs RMS
D <120fs RMS

 

二 活动参与方式

 

  • 详细活动参与方式请扫描下方二维码关注芯科公众微信号,并查看"芯科邀您除旧布新,粉丝答题拿好礼"一文

QRcode.png

 

  1. 奖品

 

  • 首奖:James A. Langbridge所著 Professional Embedded ARM Development

内容简介:本书针对基于ARM处理器开发的便携式设备,提供实用性的编程设计指南。现今移动设备已有超过90%的份额采用ARM架构处理器,致使开发商急于精通这项嵌入式计算技术,以便在市场上获得成功。通过本指南,读者仅需掌握C语言编程的基础知识,便能深入了解嵌入式ARM技术的世界,同时本书将详细解说ARM处理器系统,并提出如Silicon Labs EFM32系列微控制器的实际范例,以及相关软件调试工具,以循序渐进的指示协助读者轻松创建一个嵌入式应用程序。更多内容介绍请至:http://book.douban.com/subject/24773550/

 

作者简介:James A. Langbridge是一位研发工程师,他帮助工程师和公司开发基于ARM的系统及优化代码。他在航空,国防,工业和电信等领域开发嵌入式系统,有着超过10年的经验。该书是开发者的十分有价值的工具,易读,且有大量实例。

 

  • 次奖:David Rose所著 “Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things

内容简介:电子及半导体业正面向一个重大技术变革--物联网,很快地,无线连接将被嵌入到数以亿计的日常物品中,包括汽车、钱包、手表、雨伞,甚至是垃圾桶,这些设计可望将科技小说中迷人又先进的应用逐渐带入真实生活,然而,这也为物联网开发人员带来新的挑战。本书将导引读者加深了解物联网生态系,同时介绍高效解决方案与技术,将是设计人员、技术专家与企业人士在物联网时代必读的工具书。更多内容介绍请至:http://book.douban.com/subject/26080162/

 

作者简介:David Rose 是一位在MIT Media Lab 屡获殊荣的企业家和导师,他的研究专注于数字化信息与物理环境的交互作用, 他创建了Ambient Devices公司,该公司是将互联网信息嵌入日常生活用品,如电灯,镜子和雨伞等的技术的先驱者。该书适合于两类人群:对物联网技术有着浓厚兴趣的和想尽快学习目前最先进物联网技术的,该书内容详实,配有大量实例,是物联网爱好者不可多得的经典教材。

  • Knowledge Base Articles
  • Blog Posts
  • 1、A     2、C     3、D     4、C      5、C

    账户名:keaideshen

    邮箱:jiangmin12youxiang@163.com

    电话:18501955443

    0
  • 答案: 1,A 物联网 2,C 蓝牙连接开发 3, D 以上全部 4,C 集成了RF收发器的MCU 5, C<100fs RMS 联系方式:13818120592,FCLMYL2@163.COM
    0
  • 答案: 1,A 物联网 2,C 蓝牙连接开发 3, D 以上全部 4,C 集成了RF收发器的MCU 5, C<100fs RMS 帐户名:chifen 联系方式:13818120592 E-MAIL: FCLMYL2@163.COM
    0
  • ACDCC 联系方式:15621542141邮箱:chunlonglhit@163.com
    0
  • 1.A 2.C 3.D 4.C 5.C 用户名: epochal 邮箱:bjstar@126.com 电话:13651265009
    0
  • 答案:A C D C C   联系方式:18852992021  邮箱:1148646991@qq.com

    0
  • 答案:1.A   2.C   3.D   4.C    5.C

    账户名:fanleung

    邮箱:619772263@qq.com

    电话:13631179096

    0
  • 答案1.A  2.C  3.D  4.C  5.C 

    账户名:54chenjq

    邮箱:894575732@qq.com

    电话:15227252300

    0