近期我们发布了 Si534xH clock系列产品 ,一款高频,灵活的定时解决方案,设计来为系统开发降低成本和复杂性。现有的定时工具依赖于大封装的,昂贵的压控VCSOs,并且仅支持单一的,固定的频率,Si5344HSi5342H 时钟将取代这种工具,该产品并具有极好的频率灵活性和50fs RMS的抖动性能,可协助研发人员加速实现100G/400G光网络的定时解决方案。

 

2-1.png

通过相干光学技术,服务提供商能够通过现有的光纤发送更多的数据,减少为带宽扩展而进行网络升级的成本和复杂性,这为以更小的代价集成更多的功能提供了简便的方法。

 

Si534xH clock系列产品其他功能特性还包括:

 

  • 用于发射器和接收器时钟的超高性能抖动衰减PLL;
  • 用于最大7GHz数据转换器时钟的高速驱动器,且具有超低相位噪声;
  • 典型50fs RMS(1MHz至40MHz)抖动性能;
  • MultiSynth分数频率合成,可生成最大5MHz的任意频率;
  • 集成环路滤波器和用户可编程PLL带宽,实现灵活的抖动衰减;
  • 高速、数字可调的DCO模式:001ppb分辨率,1MHz SPI更新速率;
  • 适合模组化的尺寸和功耗;
  • 简单易用的ClockBuilder Pro软件。

2-2.png

 

图说:Si534xH clock系列评估板

 

为了协助行业加速升级至下一代光网络,芯科科技已经提供了两款100G/400G定时解决方案评估板――Si5344H-EVB和Si5342H-EVB,定价均为美金199元,可以简化芯片评估和系统级定时设计。订购时钟样品及评估板,请访问芯科中文官方网站相应网页:http://cn.silabs.com/products/timing/clock-generator/coherent-optical-clocks/Pages/coherent-optical-clocks.aspx?Utm_Source=Cmty&Utm_Medium=web%20page&Utm_Campaign=IoT

 

您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科社交媒体平台:

QR code.jpg

  • Knowledge Base Articles
  • Blog Posts