工业和汽车应用愈来愈重视设计的安全性,包括电机和阀门控制器、HVAC继电器、电池监控、交流干线与通信交换机、HEV/EV汽车充电系统和其他工业和汽车应用,都需要更高效能、更低成本及复杂性的隔离解决方案,因此工程师对隔离器产品的要求也更加严格。

 

许多设计人员已开始寻求新的隔离替代方案,以降低使用传统机电继电器(EMR)和基于光耦合器的固态继电器(SSR)的系统成本和功耗,并增强性能。迎向新的市场需求,芯科科技(Silicon Labs)推出了行业首款基于CMOS技术的突破性隔离型场效应晶体管(FET)驱动器家族产品──Si875x隔离型FET驱动器,利用集成的CMOS隔离栅传输电源,这消除了通常所需的隔离的次级侧开关电源,并减少了系统成本和复杂性。欢迎观看完整的Si875x产品介绍文章。

 

Si875x破除传统EMR/SSR方案的限制

 

传统上,工业和汽车应用开发人员在系统中常使用EMR和基于光耦合器的SSR方案,然而,这两种技术都有局限性。EMR是昂贵、慢速、笨重和产生噪声的,EMR的这些劣势导致SSR的使用上有两位数增长率,但是即使这样也面临诸多挑战。基于光耦合器的SSR有固有的限制,例如由于LED老化而导致更短使用寿命、更高温度时降低性能和可靠性、较差的噪声抗干扰性。另外,它们也只能选择受限的集成FET,进一步损害了性能、成本和功耗。

 

相较之下,Silicon Labs基于CMOSSi875x隔离型FET驱动器提供了更好的选择。因为Si875x驱动器不使用LED或光学元件,采用全新的方式实现了定制型的SSR方案,它们提供整个使用寿命和温度范围的极佳稳定性。与此同时,极小封装的Si875x器件提供完全无声的开关特性,这使得它们成为笨重EMR的理想替代解决方案,这些EMR通常受限于电子开关噪声、老化问题,以及量产带来的挑战问题。

2-1.jpg

 

Si875x将高性能,低成本设计集于一身

 

凭借独一无二的将功能强大、可靠的基于CMOS的隔离技术和通过隔离栅传输电源整合的创新能力,Silicon Labs的Si875x驱动器为陈旧的EMR和基于光耦的SSR提供了不可或缺的替代解决方案。新型Si875x家族产品为开发人员选择应用所需的具有成本效益的FET提供了极大灵活性,也为最先进的固态开关带来最简单的迁移方案。

 

Si875x独特的电源优化选项能够快速获得最大导通电流,然后一旦可选的外部电容放电时,静态保持电流最多可降低到最大导通电流的90%。灵活的2.25至5.5V的输入侧电压支持平滑连接到低功率控制器。Si875x驱动器也具有可选的米勒钳(MillerClamp)位能力,防止外部FET的意外开启。

2-2.jpg

 

Si875x于电源隔离设计的优势

 

基于上述设计特性及功能优势,Si875x不仅能针对直流负载开关、高压电源监控达成出色的隔离设计,也能为交流主线电源开关提供绝佳的隔离应用。通过Si8751驱动双栅FET,其低至2.25V电压的支持能力能够与节能型控制器无缝连接,再加上其独特的引脚配置,可以在功耗/开关时间之间优化权衡,因而能够很好的适应目标应用,并且灵活的输出支持AC和DC负载配置。此外,Si875x能够在整个工业和汽车级温度范围(高达+125℃)进行操作,设计符合严格的UL、CSA、VDE、CQC标准。

2-3.jpg

欲了解更多Silicon Labs的CMOS隔离技术和产品信息,请访问相应网页:http://cn.silabs.com/products/power/isolators/Pages/default.aspx   

 

您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg

  • Blog Posts
  • Knowledge Base Articles