2017年的Embedded world展会即将于314-16日在德国纽伦堡盛大开展。在这个全球数一数二的嵌入式系统设计和应用大展中,今年主要聚焦于几个展出重点,包括电子系统的安全性智能化设计、多元化的物联网应用,以及更加高效节能的电动汽车等都将在此次会中展现全新风貌。

 

做为全球领先的物联网、嵌入式解决方案供应商,Silicon Labs长期参与Embedded World活动,此次也将在4A展馆的4A-128摊位设置包括无线连接传感器至云参考设计计算与控制支持HomeKit的蓝牙解决方案,以及简化物联网设计等五大展区,欢迎您前来参观或是进一步预约产品演示,通过我们的实际演示,共赏打造更智能、更互联世界的领先科技。

 

Silicon Labs展区信息

 

  • 展区位置:4A展馆,4A-128摊位

  • 展出日期与时间:3月14 – 16日

    -09:00am - 18:00pm (3月14 – 15日)

    -09:00am - 17:00pm (3月16日)

  • 预约产品演示:

    -请联系您所在地区的Silicon Labs销售团队,或代理商合作伙伴进行预约

    -访问www.silabs.com/embeddedworld进行线上预约

无线连接

 

通过FlexGecko SoC为您的产品优化无线连接的安全性、功耗和长距离传输设计.。藉由Silicon Labs全系列低功耗的无线SoCMCU产品,开发商得以实现高精确度、节能的动态心率监控(HRM)解决方案。

 

传感器至云

 

通过完整的Thunderboard Sense物联网传感器至云开发套件,您得以同时展开基于多协议Wireless Gecko无线SoC,实现低功耗蓝牙(Bluetooth® Low-energy)和Sub-GHz的无线电设计,再搭配app的支持,轻松将各种传感器资料无缝传输至云端。

 

计算与控制

 

Silicon Lab兼具安全,广泛用途的节能型MCU产品阵容,高集成、预认证的无线模块,以及易用的软件开发工具,将能够大幅加快您的产品开发时程。

 

支持HomeKit的蓝牙解决方案

 

通过我们的BlueGecko SoC,以及蓝牙语音的软硬件解决方案,将能够帮祝您快速开发低功耗蓝牙产品,以及支持AppleHomeKit的各式配件。

 

简化IoT设计

 

运用Silicon Labs领先业界的网状网络协议堆栈和开发工具,进一步降低IoT无线设计的复杂度并减少功耗。我们将实际演示基于多协议、多波段Mighty Gecko SoC的智能家居和联网照明参考设计。

 

主题演讲

 

除了设置丰富且精彩的产品展示区之外,Silicon Labs也将参与多场大会演讲,与行业人士一同探索未来的物联网世界样貌,以及各种嵌入式软硬件设计的发展趋势,欢迎参考下列演讲主题及时间,预定您的席次:

 

(一)

主题:Driving Wi-Fi, ZigBee and Thread Wireless Coexistencein the 2.4 GHz Band

演讲者: Tom Pannell

日期与时间314日(二),11:30am -12:00 pm

 

(二)

主题:Running Your Embedded System at 0 MIPS – The Power of Autonomy

演讲者: Oivind Loe

日期与时间: 4:00- 4:30 pm

 

(三)

主题:Safe for the Future

演讲者: Tyson Tuttle

日期与时间: 315日(),10:30 - 11:30 am

 

(四)

主题:Which IoT Protocol Should I Use for My System?

演讲者: Presenter Christian Legare

日期与时间: 315日(),11:00 - 11:30 am

 

(五)

主题:Advanced Use Cases for Linked DMA

演讲者: Presenter Josh Norem

日期与时间: 316日(),9:30 - 10:00 am

 

(六)

主题:Exploring the Hidden Costs of Using a 99-Cent Wireless SoC

演讲者: Tom Nordman

日期与时间: 316日(),9:30 - 10:00 am

 

(七)

主题:Top 5 Key Considerations for Your RTOS-based Design

演讲者: Jean Labrosse

日期与时间: 316日(),10:30 - 11:00 am

 

(八)

主题:Security Tradeoffs and Commissioning Methods forIoT Wireless Protocols

演讲者: Dr. Lars Lydersen

日期与时间: 316日(),11:30 am - 12:00 pm

 

(九)

主题:The Anatomy of a Secure Thing of the Internet

演讲者: Dr. Lars Lydersen

日期与时间: 316日(),1:30 - 2:00 pm 

 

Silicon Labs诚挚欢迎您前来参观!

 

您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg

  • Blog Posts
  • Knowledge Base Articles