芯科科技(Silicon Labs)是市场领先的CMOS隔离器技术与设计专家,旗下性能优异的、创新的数字隔离产品组合包括 CMOS 数字隔离器、隔离式栅极驱动器、隔离电流传感器、隔离式系统产品和隔离式 FET 驱动器系列。这些混合信号 IC 解决方案融入了Silicon Labs卓越隔离和高压专业知识,以提高电力系统的性能、灵活性和可靠性,同时减少系统尺寸和成本。全部隔离产品组合最高支持 5 kV 的隔离电压。请访问Silicon Labs产品网页,探索完整的数字隔离器解决方案!

 

数字隔离器VS光电耦合器

 

和竞争光电耦合器解决方案相比,Silicon Labs CMOS 数字隔离器产品可以实现成本更低、尺寸更小、性能更高、功耗更低和更加可靠的隔离电路。Si80xxSi83xxSi86xxSi87xx Si88xx 系列一至六通道双向和单向数字隔离器支持高达 5 kV 的额定隔离电压。Silicon Labs 的隔离技术具有广泛的产品组合、工业创新证明记录以及对卓越的工程设计的坚定承诺,随时满足您的隔离需求。

 

特色开发套件

 

  • Si838x PLC 输入隔离器评估套件

设计者可利用该 Si838x 评估板评估 Silicon Labs 的Si838x系列PLC输入隔离器Si838xISO-EVB 载有一个 Si8384P 和三个不同输入网络,每个均代表从处于 24 V 直流的各个 IEC 61131-2 数字输入类型得出的建议。Si838xISO-EVB 让设计者能够通过驱动 24V 数字逻辑信号进入标记为“EXT”的测试点或驱动 2 V - 5 V 进入剩余测试点来快速评估 Si8384P 的功能和性能。该评估板可实现对设备的关键参数的快速评估,并在每个设备的引脚上设有测试点,以便直接连接至设计者的终端系统。

2-1.jpg

  • Si86xxxT 多通道隔离器评估套件

Si864xxTEVB 可帮助开发人员将输入驱动成逻辑高或逻辑低状态,或通过单条线路或 2 x 6 带状电缆(不含)将信号注入接头引脚来快速评估 Si8642ET数字隔离器的各项功能。

2-2.jpg

更多Silicon Labs数字隔离器产品及开发套件采购信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/isolation/digital-isolators

 

您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg

  • Blog Posts
  • Knowledge Base Articles