2.jpg

Silicon Labs发布业界首款支持4G / LTE和以太网的无线时钟

新型Si5381/82/86时钟器件可替代无线接入网络中的多个时钟芯片和VCXO

 

Silicon Labs(亦称芯科科技NASDAQSLAB日前针对4.5G和基于以太网的通用公共无线电接口(eCPRI)无线应用,推出了全新的系列高性能、多通道抖动衰减时钟产品。新型Si5381/82/86系列时钟产品利用Silicon Labs经过验证的DSPLL技术提供先进的时钟解决方案,在单芯片中集成了4G/LTE和以太网时钟。这些高集成度的时钟产品可替代通常在高要求应用中所需的多个时钟器件和压控振荡器(VCXO),这些应用包括小型蜂窝网络、分布式天线系统(DAS)、μ-BTS,基带单元(BBU)和前传/回传设备等。请探索完整的产品发布新闻!

 

在接下来的几年中,服务提供商将通过部署小型蜂窝网络、超小型蜂窝网络、DASμ-BTS和回传设备来构建5G网络。通过增加室外网络覆盖和容量,改善室内信号接收,和现有的4G/LTE网络相辅相成。随着运营商逐渐转移到使用基于以太网的eCPRI前传网络来增加基带单元与远程无线电头之间的前传连接的容量,他们开始在网络边缘部署异构网络(HetNet)设备。而成本、功耗和尺寸限制成为HetNet设备硬件设计人员要面临的特殊挑战。通过在单个IC中结合4G/LTE和以太网时钟,Si538x系列产品大大简化了HetNet设备中的时钟生成,可提供与竞争方案相比功耗降低55%、占板面积减小70%的突破性解决方案。

 

Silicon Labs时钟产品高级营销总监James Wilson表示:“HetNeteCPRI设备部署正在为5G铺平道路。通过选择Silicon LabsSi538x无线时钟,无线系统设计人员可以将小型蜂窝网络、DASμ-BTS以及其他设计的成本、功耗和复杂性降至最低。Silicon Labs基于DSPLLSi538x时钟是业界首款将低相噪4G/LTE时钟和低抖动以太网时钟结合在一起的时钟IC。我们很兴奋地看到无线客户采用我们的技术来优化HetNet设计,以加速4.5G网络的部署。

 

Si538x时钟专门针对为HetNet设备提供参考时钟进行了优化。小型蜂窝网络和DAS设备是一体化基站,需要为4G/LTE收发器、基带处理和以太网/Wi-Fi连接提供参考时钟。Si5386时钟的低相噪DSPLL以紧凑的单芯片设计取代了分立时钟ICVCXO和环路滤波器件。此外,Si5386时钟集成了五个MultiSynth小数时钟合成器,可以非常方便的提供以太网和基带参考时钟。这种现代化的单PLL+ MultiSynth架构设计,相对于依赖多个PLL和分立振荡器的解决方案,提供了卓越的可靠性。

 

基带单元具有复杂的时钟要求,需要多个独立时钟域,包括用于CPRI到远程无线电头连接的时钟域,用于基于以太网的eCPRI前传网络(包括eCPRI)的时钟域和用于本地基带处理的通用时钟的时钟域。Si5381/82时钟集成了一个高速、低相噪DSPLL用于支持高达3GHz的无线频率,并采用多个灵活的任意频率DSPLL来提供以太网和通用时钟。和Si5386一样,Si5381/82器件不需要外部VCXO或振荡器。所有PLL器件都集成在片内,并采用了节省空间的9mm x 9mm 64-LGA封装。此外,Si538x时钟支持无缝切换功能,这使得系统设计人员能够轻松地在不同的时钟输入间切换并最大限度的减少输出相位瞬变,确保下游PLL保持锁定状态。和Silicon Labs的其他时钟产品一样,Si538x器件可以使用Silicon Labs灵活的ClockBuilder Pro软件进行配置和定制。

 

Si5381/82/86无线时钟现已提供样片,计划于12月份批量生产。Silicon Labs新型Si5381E-E-EVBSi5382E-E-EVBSi5386E-E-EVB开发套件能够提供快速、方便的器件评估。有关Si5381/82/86时钟系列产品的更多信息或订购样片和开发套件,请浏览网站:www.silabs.com/wireless-jitter-attenuators

 

您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg

  • Knowledge Base Articles
  • Blog Posts