2.jpg

Silicon Labs PCI Express Gen 4时钟为数据中心和消费类产品设计确立新的性能标杆

新型Si522xx PCIe时钟系列产品提供业界领先的抖动性能、电源效率和单芯片集成度

 

Silicon Labs(亦称芯科科技NASDAQSLAB日前宣布针对PCI Express® (PCIe®) Gen 1/2/3/4应用推出一系列具有业界最低抖动、最高集成度、最低功耗的时钟发生器产品。Silicon Labs新型Si522xx PCIe时钟发生器满足PCIe Gen 4的严格要求且提供20%的抖动裕度,同时为PCIe Gen 3抖动规格提供60%的抖动裕度。开发人员现在可以信心十足地采用Silicon Labs PCIe时钟设计出符合PCIe标准的解决方案,而且可以获得最大限度的抖动裕度,降低产品开发风险。请探索完整的产品发布新闻!

 

凭借兼容PCIe Gen 4和高达12路时钟输出,Si522xx时钟非常适合在数据中心应用中提供低抖动PCIe时钟生成和分发,无需添加额外的独立时钟缓冲器。除了提供一流的抖动裕度外,Si522xx时钟完全符合PCIe Gen 4通用时钟和独立展频分离参考(SRIS)架构。

 

Si522xx器件输出驱动器利用了Silicon Labs创新的推挽式HCSL技术,消除了采用传统恒流输出驱动器技术的PCIe时钟所需的片外终端电阻。内部电源滤波能够防止电源噪声降低时钟抖动性能,器件数量和占板面积与竞争解决方案相比减少30%

 

设计电池供电应用(例如数码相机)的开发人员特别关注功耗。2路输出的Si52202时钟特别针对低功耗1.5-1.8V应用进行了优化,为PCIe应用提供业界最低功耗。它采用小尺寸3mmx 3mm 20-QFN封装,器件尺寸比竞争解决方案小45%

 

Silicon Labs时钟产品高级营销总监James Wilson表示:“Silicon Labs持续推动PCI Express时钟的创新、性能和集成度。随着Si522xx系列产品的发布,我们现在可以完全满足整个PCIe应用需求,覆盖从服务器和存储到工业和消费类应用。

 

由于时钟抖动是所有PCIe应用的关键设计参数,Silicon Labs为开发人员提供了免费的PCIe Gen 1/2/3/4抖动测量工具,请浏览网站:www.silabs.com/pcie-learningcenter

 

Si522xx PCIe时钟发生器系列产品已经量产,可提供样片,支持多种输出路数选项。Si52212Si52208Si52204时钟提供1284100MHzPCIe时钟输出,以及125MHzLVCMOS参考时钟输出。Si52202时钟支持2100MHz PCIe时钟输出。样片可在2周内发货,量产产品可在4周内发货。

 

Silicon Labs新型Si52204-EVB开发套件提供快速、方便的PCIe时钟评估。有关Si522xx PCIe时钟系列产品或订购样片和开发套件的更多信息,请浏览网站:https://www.silabs.com/products/timing/clocks  

 

您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg

  • Knowledge Base Articles
  • Blog Posts