Silicon Labs利用软件定义无线电技术

提升广受欢迎的Si479xx汽车调谐器系列产品

-新功能提高了调谐器业界领先的性能和可扩展性,以满足不断增长的

汽车SDR市场的需求-

 

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)为领先的汽车收音机解决方案供应商,日前宣布推出新型数模混合一体化软件定义无线电(SDR)调谐器,扩展其产品组合使得单个通用平台上能支持全球所有数字收音机标准以满足汽车收音机制造商不断增长的需求。新型Si479x7器件是Silicon Labs首款支持Digital Radio Mondiale(DRM)标准的汽车收音机调谐器。Si479x7调谐器是Silicon Labs广受欢迎的Global Eagle和Dual Eagle AM/FM接收器和数字收音机调谐器系列产品的扩展,提供同样出色的路试性能、单双调试器兼容的引脚定义和封装、以及物料清单(BOM)成本优势。

 

除了推出新的支持DRM的调谐器,Silicon Labs还通过独特的“SDR-friendly”技术提升了其Si4790x/5x/6x汽车调谐器,有效地将这些器件转换为数模混合一体化SDR调谐器。Silicon Labs的数模混合一体化SDR技术包含多种基于DSP的先进车用功能,例如最大比率合并(MRC)、数字自动增益控制(AGC)、数字收音机快速检测和动态零中频(ZIF) I/Q。这些功能使得汽车收音机制造商能够利用单个通用收音机硬件和软件设计支持全球数字收音机标准。这种额外的灵活性有助于OEM和Tier 1降低设计、认证、采购和库存成本,同时避免了支持多个汽车收音机平台的复杂性和低效率。

 

Silicon Labs广播产品总经理Juan Revilla表示:“具有数模混合一体化SDR功能的Silicon Labs汽车调谐器提供了当今量产汽车中SDR调谐器的最高集成度、接收性能以及最低的BOM成本。我们的调谐器具有先进的数字收音机功能,使得收音机制造商能够开发单一平台来解调和解码全球数字收音机标准,大大简化了汽车收音机设计并降低了系统成本。单个数字收音机平台可以通过基于SDR的设计方法或使用调谐器搭配协处理器设计来实现。”

 

Silicon Labs的汽车调谐器产品组合包括高度集成的单和双调谐器选项,以及一流的AM/FM接收器性能。该产品组合支持所有广播收音机频段,包括AM、FM、长波、短波、气象频段、HD Radio、DAB(Band III)和DRM。这些调谐器基于Silicon Labs业界领先的RF CMOS技术构建,可提供出色的汽车接收器性能。经过验证的调谐器混合信号、低中频RF CMOS设计可在弱信号环境中提供出色的灵敏度,在强信号环境中具有极好的选择性和互调抗扰能力。

 

关于DRM标准

数字收音机标准是车载信息娱乐系统的主要来源,提供更好的接收性能、更大的覆盖范围和媲美CD的音频质量。DRM标准为在AM和FM/VHF频段运行的当前模拟收音机标准提供高质量的数字替代。DRM支持两个频段:DRM30,工作频率高达30 MHz;DRM+,工作频率高达300 MHz。DRM30在印度很流行,其中有超过一百万辆汽车安装了DRM接收器,而俄罗斯和南非正在进行DRM+试运行。HD Radio和DAB分别是美国和欧洲的主要标准。

 

价格与供货

新型Si479x7 DRM数模混合一体化SDR调谐器现已批量上市,可提供样片。单DRM数模混合SDR调谐器采用48引脚、7 mm x 7 mm QFN封装,电路板占用面积小于55 mm2。双DRM调谐器CD采用56引脚、8 mm x 8 mm QFN封装,电路板占用面积小于79 mm2。为加速产品开发,Silicon Labs基于Global Eagle和Dual Eagle调谐器的设计提供了完整的Si479x7评估套件。有关DRM数模混合一体化SDR调谐器产品和评估套件的价格以及订购信息,请联系各地的Silicon Labs销售代表。有关其他产品信息,请访问网站:silabs.com/globaleagle

  • Knowledge Base Articles