Silicon Labs利用軟體定義無線電技術

提升廣受歡迎的Si479xx車用調諧器系列

-新功能提高調諧器領先業界的效能和可擴展性,滿足不斷成長的

車用SDR市場需求-

 

Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)為領先的汽車收音機解決方案供應商,日前宣佈推出新型混合軟體定義無線電(Software-defined Radio, SDR)調諧器,擴展產品組合以滿足車用收音機製造商不斷成長的需求,在共通平台上支援所有全球數位廣播標準。新型Si479x7元件是Silicon Labs首款支援Digital Radio Mondiale (DRM)標準的車用收音機調諧器。Si479x7調諧器是Silicon Labs廣受歡迎的Global Eagle和Dual Eagle AM/FM接收器和數位收音機調諧器系列產品的延伸,提供同樣出色的現場效能、單或雙調諧器之間接腳和封裝相容以及物料清單(BOM)成本優勢。

 

除了推出新型支援DRM的調諧器,Silicon Labs還透過獨特的「SDR-friendly」技術增強其Si4790x/5x/6x汽車調諧器,有效地將這些元件轉換為混合SDR調諧器。Silicon Labs的混合SDR技術包含多種DSP基礎的先進車用功能,例如最大比例合成(MRC)、數位自動增益控制(AGC)、數位收音機快速檢測和動態零中頻(ZIF) I/Q。這些功能使得車用收音機製造商能夠利用單個通用收音機硬體和軟體設計支援全球數位廣播標準。這種靈活性的增加幫助OEM和一級客戶降低設計、認證、採購和庫存成本,同時避免了支援多個車用收音機平台的複雜性和低效率。

 

Silicon Labs廣播產品總經理Juan Revilla表示:「具備混合SDR功能的Silicon Labs車用調諧器,提供目前量產的車用SDR調諧器最高整合度、接收效能以及最低的BOM成本。我們的調諧器具備先進的數位收音機功能,使收音機製造商能夠開發單一平台來解調和解碼全球數位廣播標準,大幅簡化車用收音機設計並降低系統成本。可以透過基於SDR的設計方法,或使用調諧器搭配輔助處理器的設計,來實現單一數位收音機平台。」

 

Silicon Labs的車用調諧器產品組合包括高度整合的單或雙調諧器選項,以及一流的AM/FM接收器性能。該產品組合支援所有廣播收音機頻段,包括AM、FM、長波、短波、氣象頻段、HD Radio、DAB(Band III)和DRM。這些調諧器以Silicon Labs領先業界的RF CMOS技術建構,提供出色的車用接收器效能。經過驗證的調諧器混合訊號、低IF RF CMOS設計,可在微弱訊號環境中提供出色的接收靈敏度,在強訊號環境中具備極好的選擇性和互調變抗擾能力。

 

關於DRM標準

數位廣播標準是車用資訊娛樂系統的主要驅動力,提供更好的接收效能、更大的覆蓋範圍和類似CD的音訊品質。DRM標準為在AM和FM/VHF頻段運行的當前類比收音機標準,提供高品質的數位替換。DRM支援兩個頻段:DRM30,工作頻率高達30 MHz;DRM+,工作頻率高達300 MHz。DRM30在印度很普遍,超過一百萬輛汽車安裝了DRM接收器,而俄羅斯和南非正在進行DRM+測試。HD Radio和數位音訊廣播(DAB)分別是美國和歐洲的主要標準。

 

價格與供貨

新型Si479x7 DRM混合SDR調諧器現已量產上市,可提供樣品。單DRM混合SDR調諧器採用48接腳、7 mm x 7 mm QFN封裝,電路板面積小於55 mm2。雙DRM調諧器採用56接腳、8 mm x 8 mm QFN封裝,電路板面積小於79 mm2。為加速產品開發,Silicon Labs為Global Eagle和Dual Eagle調諧器設計提供完整的評估套件。有關DRM混合SDR調諧器產品和評估套件的價格以及訂購資訊,請聯繫各地Silicon Labs銷售代表。有關其他產品資訊,請瀏覽網站:silabs.com/globaleagle

  • Knowledge Base Articles