Si834x系列产品提供市场最耐用、可靠的开关能力,

且具有一流的保护和诊断报告功能 

 

Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)推出了一系列紧凑、可靠的隔离智能开关,即使在最恶劣的工业环境中,它们依旧可以驱动任意负载。新型Si834x隔离开关非常适合驱动电阻和电感负载,例如工业控制系统中的电磁阀、继电器和灯等,这些系统包括可编程逻辑控制器(PLC)、I/O模块、继电器驱动器和伺服电机控制器等。每个隔离开关都进行了电气隔离,以确保安全性,通过采用Silicon Labs突破性的基于CMOS的隔离技术,与传统的基于光耦合器的隔离相比,具有更高的可靠性和性能,包括超过100kV/μs的高共模瞬变抗扰度(CMTI)。

 

Si834x隔离开关系列产品支持高侧和低侧开关选项、低导通电阻(145 mΩ RON)、符合IEC 61131-2标准的高达700mA的连续电流、全面的保护和诊断报告、以及用于工业自动化系统的先进配置、监控和控制。开关逻辑接口可以像四个低功耗CMOS数字输入一样简单,也可以像全串行外设接口(SPI)一样丰富和灵活,可通过4个MCU引脚控制多达128个通道。

 

Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin表示:“新型Si834x隔离智能开关系列产品体现了Silicon Labs三代工业自动化隔离创新,Si834x系列产品扩展了我们广泛的隔离器产品组合,通过与我们的PLC输入隔离器和隔离FET驱动器相组合可提供完整的解决方案。Si834x隔离开关具有完全集成的24V数字输出解决方案,其一流的开关保护、灵活的配置和全面的诊断反馈,优于光耦合隔离器、功率FET和其他竞争选项。”

 

先进的开关和负载监控技术与对不断变化的条件的快速响应相结合,使得Si834x隔离开关成为非常强大、灵活的解决方案,可驱动各种负载。每个隔离开关都可以检测到开路状态,并且可以防止因退磁(感应冲击或反激电压)和过温条件引起的过电流、过电压。创新的多电压智能钳可有效处理无限制的退磁能量。过流保护(包括竞品中没有的浪涌电流模式)允许开关去驱动富有挑战性的负载。

 

Si834x隔离开关实现了比竞品更好的电感负载驱动性能和更安全的过载保护,凭借采用创新的快速开关阻抗和钳位电压控制,继而消除了竞品常见的低效率、损失寿命可靠性、复杂的散热解决方案。有的其他解决方案进入故障状态时可能是停工,但Si834x隔离开关可以在减少通道性能条件下继续运行在受限但维持功能的状态,从而显著提高系统运行时间。

 

隔离开关具有成熟的逻辑接口和8个独立的诊断报告,为每个开关提供前所未有的详细状态和控制,这使得Si834x器件成为市场上最具灵活性的开关。诊断可通过SPI配置、监控及清除,或输出到低电平有效、开漏极指示引脚上,以便于访问。诊断通信独立于隔离栅上的开关控制信号。独立的隔离通道和持续的故障监控可确保最高的设备可靠性,并为系统操作人员提供有关开关及其隔离栅另一侧上负载行为的详细信息。

 

价格与供货

4通道Si834x隔离智能开关已经量产,可提供样片,支持带有裸露中心焊盘(ePAD)的紧凑型9mm x 9mm DFN-32封装。具有并行接口的Si834x4x隔离开关,采购量达10万片数量级时单价为1.90美元。支持SPI接口的Si834x8x隔离开关,采购量达10万片数量级时单价为2.09美元。为了简化开发并加快产品上市时间,Silicon Labs提供了Si834x评估套件,具有并行或SPI接口及漏型/源型输出选项。有关更多信息和申请器件样片,请访问网站:silabs.com/isolated-smart-switch

  • Knowledge Base Articles