Silicon Labs擴展屢獲殊榮的xG22平台,為IoT 邊緣應用提供

最佳化的32位元MCU

 

-新型PG22微控制器支援量大生產、低功耗之消費及工業應用的IoT產品-

Silicon Labs(亦稱芯科科技NASDAQSLAB宣布推出EFM32PG22 PG22 32位元微控制器(MCU),低成本、高效能的解決方案實現領先業界的電源效率、效能及安全性。PG22 MCU提供易用、具成本效益的類比功能,非常適合用於加速開發空間受限且對低功耗運作要求嚴苛的消費和工業應用。

 

Silicon Labs物聯網副總裁Matt Saunders表示:「市場對大量生產、低功耗IoT產品的需求正以飛快的速度持續增加。PG22為最佳化的 32位元 MCU,其價格趨近8位元MCU市場,並提供與其對應的無線產品一致的外型規格和代碼兼容性。

 

PG22以獨特的產品功能提供業界領先的32位元MCU效能,包括:

  • 超低功耗:工作電流27 µA/MHz和深度休眠(EM2)電流1.1 µA(在維持8k RAM的情況下);
  • Arm® Cortex®-M33核心,運行頻率76.8 MHz
  • 64k / 128k / 256k / 512k快閃記憶體選項,以及32k RAM
  • 小尺寸封裝選項5mm x 5mm QFN4026 GPIO)或4mm x 4mm QFN32 18 GPIO);
  • 最佳元件安全性,包括具備信任根及安全加載(Root of Trust and Secure Loader, RTSL)技術的安全啟動(Secure Boot);
  • 各種周邊,例如16位元ADCPDM、內建睡眠晶振和溫度感測器;

 

PG22與屢獲殊榮的EFR32xG22無線SoCBG22MG22FG22)接腳和軟體相容,使設計人員運用可擴展的嵌入式平台來簡化產品開發,提升成本效益。提供與xG22 SoC 完全一致的外型規格和代碼,開發人員可透過應用程式共用和硬體設計共用的方式添加藍牙低功耗(Bluetooth Low Energy)、Zigbee或專有(2.4 GHz)無線連接。

 

價格和供貨

EFM32PG22 MCU現已量產,支援5mm x 5mm QFN404mm x 4mm QFN32封裝選項。PG22 MCU提供具有成本效益的嵌入式處理和低於1美元(建議售價)的量購價格。PG22開發套件現已供貨,為小尺寸的原型和開發平台,零售價為19.99美元起。更多資訊請瀏覽網站:silabs.com/pg22

  • Knowledge Base Articles