问题

Silicon Labs的新Si86xx数字隔离器系列与Si84xx有何不同?

 

答案

Silicon Lab的超低功耗数字隔离器系列是CMOS器件,具有超过传统隔离技术的实质数据速率,传播延迟,功耗,尺寸,可靠性和外部BOM优势。这些产品的运行参数在较宽的温度范围内和整个设备使用寿命内保持稳定,便于设计和高度统一的性能。最近推出了新一代数字隔离器Si86xx系列,以扩展和加强Silicon Labs隔离产品。

 

如前所述,支持高达150 Mbps的数据速率,器件的传输延迟小于10 ns。此外,启用输入提供单点控制以启用和禁用输出驱动器。订购选项包括隔离额定值(1,2,5,3.5和5 kV)的选择以及可选择的故障安全操作模式,用于在掉电期间控制默认输出状态。所有> 1 kVRMS的产品都通过UL,CSA和VDE的安全认证,宽体包装中的产品支持加强绝缘,耐受高达5 kVRMS。

 

Si86xx增强功能

Si86xx系列相对于Si84xx的低成本插件兼容性有所改进:具体而言,Si86xx系列提供:

  • 加强绝缘耐受高达5 kVRMS。
  • 改进了50倍以上PSRR的稳压器
  • 低频振荡器,用于较低功率运行,甚至更低的EMI
  • 最多6个隔离通道额定值为5kVRMS
  • 更严格的接收机带通改善CMTI:35kV / mS(min),50kV / mS(典型值)
  • 更快的输出缓冲器,具有完全50欧姆的输出端接,用于更紧密的输出阻抗匹配
  • 最小工作VDD = 2.5V
  • 施密特触发输入,用于更高的输入噪声抑制
  • 更高的ESD等级:8kV(HBM)

图1 功能增强总结

summarizes the enhancements.png

 

有关Si84xx或Si86xx系列的更多信息,请参阅该产品数据表,网址为www.silabs.com/isolation。

  • Knowledge Base Articles
  • 32-bit MCUs