Proprietary Knowledge Base

    Publish
     
      • 接收电流降低70%!超节能的无线收发IC显著延长电池寿命

        EllenTang | 05/140/2015 | 04:55 AM

        您的设计需要采用电池供电吗?是否担心钮扣电池的电流不够大?您一定苦苦寻找一颗性能强大,却又要求低电流的无线收发器!Silicon Labs无线收发芯片升级啦,保证接收性能不下降的同时,接收电流降低70%。

         

        Silicon Labs的Si4460 C版本是EZRadioPro系列高性能的低电流收发器,其覆盖了142至1050 MHz的Sub-GHz频段,具有-129 dBm的出色接收灵敏度,同时实现极低的工作和待机电流消耗,可最大限度提高无线系统设计的传输范围和电池寿命。是各类无线应用的理想解决方案,应用包括智能电表、安全和家居自动化系统、工业控制系统、传感器网络和电子货架标签等。

        Si446X.jpg

         

        Si4460无线收发器支持多种先进的调制技术,包括:4GFSK、(G)FSK、GMSK以及OOK,支持高达1Mbps(4GFSK)数据传输速率。该收发器符合802.15.4d/g规范和用于智能公用事业网络的无线M-Bus协议。Si4460收发器还具有出色的相位噪声、选择性和抗干扰性,是符合FCC Part 90 Mask D、ARIB STD-T96/T67和ETSI EN 300规范的新兴窄带应用之最佳解决方案。

         

        Si4460无线收发器具有业界领先的电能效率,可最大限度延长功效敏感型无线应用的电池寿命,减少更换电池次数或在相同寿命下减少电池尺寸,从而节约成本。Si4460收发器在寄存器内容保存时可实现40nA休眠/待机电流,其休眠模式功耗比其他方案节省75%。Si4460无线收发器在TX和RX模式下也提供了无与伦比的低功耗水平。在钮扣电池供电应用中,当输出功率为+10dBm时,发射电流低至18mA;具备快速前导码检测技术,使得在接收状态下收发器也具有超低电流特性,接收电流更是低至4mA@9.6kbps,超过大多数同类产品低功耗操作下的性能。因而Si4460收发器是电池供电和绿色能源应用的理想解决方案。

         

        Si4460特点:

        • IEEE 802.15.4g

        • 无线 M-Bus

        • 频率范围142–1050 MHz

        • 接收灵敏度 –129dBm

        • 调制 (G)FSK,4(G)FSK,OOK

        • 高达 +13dBm 的最大输出功率

        • 低功耗,前导码探测模式 *NEW*

        • 接收电流4mA@9.6kbps

        • 发射电流18 mA @ +10 dBm

        • 超低电流断电模式 30nA 关机,40 nA 待机

        • 数据速率0.1 kbps 到 1 Mbps

        • 电源1.8 到 3.8 V 

         

        应用:

        更多资料点击:Si446X 资料下载