<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="Measure" displayname="Measure">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-2101">
Measure:  Une chane de voies de sortie analogique contient plusieurs voies de sortie analogique. Measure exige que chaque chane de voie de sortie analogique ne contienne qu'une seule voie de sortie analogique.
</nierror>
<nierror code="-2004">
Measure:  Excel est  cours de mmoire.  Utilisez une gamme plus petite.
</nierror>
<nierror code="-2003">
Measure:  La gamme spcifie dans la configuration de la tche n'est pas valide.
</nierror>
<nierror code="-2002">
Measure:  La feuille de calcul spcifie dans la configuration de la tche n'existe pas.
</nierror>
<nierror code="-2001">
Measure:  Impossible de trouver la tche.
</nierror>
</nidocument>