<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="NI-Reports" displayname="NI-Reports">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-41007">
NI-Reports:  Le toolkit LabVIEW Report Generation pour Microsoft Office doit tre install pour pouvoir crer ce type de rapport.  De plus, le toolkit doit avoir une licence active ou tre en mode d'valuation.
</nierror>
<nierror code="-41006">
NI-Reports:  Ce type de rapport n'est pas supporte sur cette plate-forme.
</nierror>
<nierror code="-41005">
NI-Reports:  Marges non valides
</nierror>
<nierror code="-41004">
NI-Reports:  Erreur d'impression
</nierror>
<nierror code="-41003">
NI-Reports:  Erreur lors de l'ouverture du fichier
</nierror>
<nierror code="-41002">
NI-Reports:  Nom d'imprimante non valide
</nierror>
<nierror code="-41001">
NI-Reports:  Mmoire insuffisante.
</nierror>
<nierror code="-41000">
NI-Reports:  Erreur inconnue
</nierror>
<nierror code="41000">
NI-Reports:  Vous avez tent d'utiliser une fonction qui ne produit aucun effet avec le type de rapport actuellement utilis.
</nierror>
</nidocument>