<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="Measure" displayname="Measure">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-2101">
Measure:  Ein analoger Ausgabekanal-String reprsentiert mehrere analoge Ausgabekanle. Measure erfordert, dass jeder analoge Ausgabekanal-String nur einen analogen Ausgabekanal enthlt.
</nierror>
<nierror code="-2004">
Measure:  Excel hat keinen freien Speicher mehr. Verwenden Sie einen kleineren Bereich.
</nierror>
<nierror code="-2003">
Measure:  Der in der Task-Konfiguration spezifizierte Bereich ist nicht gltig.
</nierror>
<nierror code="-2002">
Measure:  Das in der Task-Konfiguration spezifizierte Arbeitsblatt existiert nicht.
</nierror>
<nierror code="-2001">
Measure:  Unfhig Task zu finden.
</nierror>
</nidocument>