<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="NI-Reports" displayname="NI-Reports">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-41007">
NI-Reports:  Fr die Erstellung dieses Protokolltyps ist das LabVIEW Report Generation Toolkit fr Microsoft Office erforderlich.  Das Toolkit muss aktiviert sein oder im Evaluierungsmodus ausgefhrt werden.
</nierror>
<nierror code="-41006">
NI-Reports:  Dieser Protokolltyp wird auf der verwendeten Plattform nicht untersttzt.
</nierror>
<nierror code="-41005">
NI-Reports:  Angabe der Rnder ungltig.
</nierror>
<nierror code="-41004">
NI-Reports:  Druckerfehler.
</nierror>
<nierror code="-41003">
NI-Reports:  Fehler beim ffnen der Datei.
</nierror>
<nierror code="-41002">
NI-Reports:  Unzulssiger Druckername
</nierror>
<nierror code="-41001">
NI-Reports:  Nicht gengend Arbeitsspeicher.
</nierror>
<nierror code="-41000">
NI-Reports:  Unbekannter Fehler.
</nierror>
<nierror code="41000">
NI-Reports:  Die ausgewhlte Funktion kann fr den aktuellen Protokolltyp nicht verwendet werden.
</nierror>
</nidocument>