Silicon Labs(亦称“芯科科技”)提供的Si1153产品是一款带I2C数字接口和可编程事件中断输出的环境光传感器以及接近和手势探测器。这种传感器IC包括双23位模拟-数字转换器(ADC)、集成高灵敏度阵列的可见和红外光电二极管、数字信号处理器和三个带可编程驱动电平的集成 LED 驱动器。

 

Si1153 在广泛的动态范围和包括直射阳光在内的各种光源下,均能具备优异性能。Si1153 还可以在深色玻璃盖下工作。光电二极管响应和关联的数字转换电路对人造光闪烁噪声和自然光颤动噪声具有优异的抗扰性。Si1153 具有两个或多个 LED,能够支持多轴式近程运动探测。为了帮助开发者进一步掌握光传感器的设计基础知识,我们整理了一份关于Si1153的FAQ,欢迎观看完整内容。

 

1.    Si1153可以支持几个I2C通道?如何配置?
Si1153支持两个不同的I2C地址。如果在powerup过程中,LED2 pin很高,那么传感器将会出现默认的I2C地址0x53。如果在power-up中被拉低,传感器将使用备用的I2C地址0x52。 

 

2.    主机通过I2C接口与传感器通信失败的原因是什么?

有以下几种原因可供参考:
- 在动力的时候,必须把它拉得很高。如果不是,传感器就无法正常启动。- - 检查I2C地址,并确保使用正确的I2C地址。
- 检查I2C的计时规范,看看是否满足表8中列出的表5中所列的要求,特别是I2C频率和/下降时间。 

 

3.    为什么主机在重置时不能与传感器通信?
在重置电源期间,Vdd必须降至0.5 V以下,以便传感器能够正确地重置自身。如果Vdd在0.5到1V之间,传感器将进入一个未知状态,并且不能正常启动。

 

4.    它是真正的24ADC输出吗?24位模式的使用情况是什么?阈值中断模式在24位模式下工作吗?
不,ADC只在16位模式下输出样本。然而,内部控制器可以从ADC中积累多个样本,以减少噪声。如果主机不改变结果,主机可以得到24位输出。主机必须将传感器设置为16位输出模式,如果它想在设定的阈值上接收中断。

 

5.    Si1153的近距离探测范围是什么?
如果没有透镜,最大的近距离探测距离约为50厘米。一个可靠的工作范围是30厘米40厘米。通过额外的透镜,近距离探测距离可以达到200米。 

 

6.    哪部分支持阳光免疫功能?如何在阳光直射下避免饱和?
Si1153-aa09-gm和si1153-aa9x-gm部件有一个在阳光下免疫的on-die 940 nm过滤器。为了避免饱和度,在户外应用中设置小点的位置。 

 

7.    如何调整Si1153的灵敏度?
HW增益和LED当前设置可以增加,以提高长距离的灵敏度。

 

详细的Si1153光传感器产品信息,请访问:https://cn.silabs.com/products/sensors/optical/si1153

  • Knowledge Base Articles
Translate